SG
Scheerer Bearing
Deep Groove Radial Ball
Single Row
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/deep_groove_radial_ball/single_row/bb_deep_groove_single_row_thin_section_in_asmtab.prj},{NB=SG},{PN=SG},{IDI=0.0000},{ODI=0.0000},{BI=0.0000},{ROM=0.0000},{RIM=0.0000},{PRJ=-},{PROFILE=-},{DYNI=0},{STATI=0},{WTLBS=0},{RACEINMOD=bb_ang_contact_thin_section_in_race_inner},{RACEININST=SC-040-XP0},{RACEOUTMOD=bb_ang_contact_thin_section_in_race_outer},{RACEOUTINST=SC-040-XP0},{CAGEMOD=-},{CAGEINST=SC-040-XP0},{BALLMOD=bb_ang_contact_thin_section_in_ball},{BALLINST=SC-040-XP0},{PPATH=../../deep_groove_radial/single_row/bb_ang_contact_thin_section_in_asmtpl.prj},{PDFIDI=4.000 in},{PDFID=101.60 mm},{PDFODI=4.750 in},{PDFOD=120.65 mm},{PDFBI=0.375 in},{PDFB=9.53 mm},{PDFDYNI=1417 lbf},{PDFDYN=6.3 kN},{PDFSTATICI=2100 lbf},{PDFSTATIC=9.3 kN},{PDFWTLBS=0.45 lbs},{CALLOUTYN=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
Scheerer Bearing
Description
Thin Section INCH - Single Row
Bill of material
SG
PN
Part No.
SG
SG
PROFILE
Profile
-
-
IDI
Inside Diameter
0.0000
0.0000
인치
ODI
Outside Diameter
0.0000
0.0000
인치
BI
Width
0.0000
0.0000
인치
DYNI
Dynamic Load
0
0
lbs
STATI
Static Load
0
0
lbs
WTLBS
Weight
0
0
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청