Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Siphon design - EDITION
Nomenclature
014290699
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
Siphon design EDITION
SA700ID30
Description du produit
SCHELL Siphon design EDITION, chrome
SA810ID03
Numero de commande
014290699
SA810ID06
Numéro - GTIN
4021163139440
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
H
Height adjustment
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Siphon design EDITION Simple de montage grâce au raccord enfichable du tube d'évacuation. Type conforme à la norme DIN 274. Fournitures Siphon design Ouverture de nettoyage avec joint torique Tube plongeur en matière synthétique Rosace en laiton avec bague coulissante Données techniques Matériau: Laiton Surface: chromé - 014290699
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/014290699
SA350ID03
Situation d'encastrement
SA700ID23
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
SA700ID07
température de fonctionnement admissible
°C
SA700ID08
pression de service admissible
bar
SA700ID32
Dimension nominale DN
SA700ID34
Pression nominale PN
SA700ID35
température minimale de fonctionnement
10 °C
SA400ID03
Matériau du boîtier
Laiton
SA450ID03
Surface
chromé
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu