Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Design-Siphon - EDITION
Bill of material
014290699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Design-Siphon EDITION
SA700ID30
Produktbeschreibung
KT014290699
SA810ID03
Bestell-Nummer
014290699
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163139440
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
H
Height adjustment
LONGDESC
Langtext
Design siphon EDITION Pluggable connection for drain pipe for easy installation. Version conform to DIN 274. Scope of delivery Designer siphon Cleaning aperture with O-ring seal Plastic plunger Brass rosette with slide ring Technical data Material: Brass Surface: Chrome - 014290699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/014290699
SA350ID03
Einbausituation
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
°C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
bar
SA700ID32
Nennmaß DN
SA700ID34
Nenndruck PN
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu