Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHELL
Beschreibung
Urinal-Modul MONTUS COMPACT II LC - verdeckter Zulauf
Stückliste
030890099
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
Urinal-Elemente
SA110ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
Urinal-Modul MONTUS COMPACT II LC, verdeckter Zulauf
SA810ID03
Bestell-Nummer
030890099
SA810ID06
GTIN - Nummer
4021163162837
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
H
Höhenverstellung
H2
D1
Einstellbarer Montageabstand
LONGDESC
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II LC Urinal-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung über Urinalsteuerung COMPACT LC. Lieferumfang Urinal-Modul Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabsperrung und Putzdeckel, höhenverstellbar, vorgesehen für Urinalsteuerung COMPACT LC Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar Traverse mit schallentkoppeltem Urinalanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar Flexibler Schlauch Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Befestigungsmaterial für Montagefüße Technische Daten Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar Spülstrom: 0,3 l/s Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm Anschluss Abwasser: Ø 50 mm Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (rechts) Abgang Abwasser: Ø 50 mm Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG - 030890099
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030890099/
SA250ID03
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID07
maximale Bauhöhe
1240 mm
SA700ID08
minimale Baubreite
500 mm
SA700ID09
maximale Baubreite
500 mm
SA700ID10
minimale Bautiefe
100 mm
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
SA700ID17
meerwasserbeständig
nein
SA700ID18
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
SA700ID27
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
SA500ID03
Elementvarianten
SA700ID32
schallentkoppelte Armaturenplatte
ja
SA700ID33
Vandalen-geschützt
ja
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen