Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Module WC MONTUS C 120 - avec réservoir de chasse encastré
Nomenclature
030560099
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Type d'éléments d'installation sanitaire
Éléments pour WC
SA110ID04
Éléments d'installation sanitaire - Désignation de la série
Module de montage WC MONTUS C 120 avec réservoir de chasse encastré
SA810ID03
Numero de commande
030560099
SA810ID06
Numéro - GTIN
4021163161632
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
H
Réglage de la hauteur
US
pièce de transition Ø
mm
SA
Entraxe des vis
mm
T
Profondeur
mm
Entrez la valeur pour T
Profondeur
mm
cm
inch
ft
ABROT
Tourner l'écoulement
°
SB
Actionnement de rinçage
mm
Entrez la valeur pour SB
Actionnement de rinçage
mm
cm
inch
ft
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Module-WC MONTUS Type C 120 Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage. Fournitures Module-WC Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l’avant Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes) Matériel de fixation pour pieds de montage Données techniques 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine) Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d’utilisation du kit de support mural MONTUS) Matériau: Cadre Acier Surface: Cadre thermolaqué Dimensions: L 50 cm x H 115 cm Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (au dos au centre) Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm Certificats: Belgaqua, NF - 030560099
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/francaise-fr/a/030560099/
SA250ID03
Situation d'encastrement
Montage devant ou dans le mur
SA700ID11
avec réglage de la hauteur
mécanique
SA700ID07
hauteur maximale de la structure
1150 mm
SA700ID08
largeur minimale de la structure
500 mm
SA700ID09
largeur maximale de la structure
500 mm
SA700ID10
profondeur minimale de la structure
120 mm
SA400ID03
Matériau de l'élement
Acier
SA450ID03
Surface de l'élement
thermolaqué
SA700ID17
résistant à l'eau de mer
non
SA700ID18
raccordement électrique
peut être installé ultérieurement
SA700ID27
Actionnement de rinçage
encastré
SA500ID03
Variantes des éléments
SA700ID32
plaque de robinet insonorisée
non
SA700ID33
Anti-vandalisme
oui
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
Belgaqua, NF
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
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
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés