Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
WC-Modul MONTUS C 120 - mit UP-Spülkasten
Bill of material
030560099
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
SA110ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS C 120, mit UP-Spülkasten
SA810ID03
Bestell-Nummer
030560099
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163161632
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
H
Höhenverstellung
US
Übergangsstück Ø
mm
SA
Schraubenabstand
mm
T
Tiefe
mm
输入参数值: T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
ABROT
Ablauf rotieren
°
SB
Spülbetätigung
mm
输入参数值: SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
LONGDESC
Langtext
WC module MONTUS Type C 120 WC module, height 115 cm with concealed cistern 12 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. For wall-mounted WC with 180 or 230 mm fastening dimension. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet. Saves water with dual flush and delayed filling process (saves about 0.5 l/flush). Flush triggering electronic or mechanical. Scope of delivery WC module WC concealed cistern 12 cm, actuation from front Angle valve with regulating function, G 1/2 AG, noise class I Flush pipe Ø 45 mm, with construction plug Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance PP drain elbow Ø 90/90 mm, with construction plug Fastening material for WC installation (fastening bolts M 12 x 200 mm, protection hoses, plastic collar bushings, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet Technical data Dual flush: Eco flush volume 3 l, Main flush volume 4/5/6/7 l adjustable (6 l factory setting) Load capacity: max. 400 kg (when using MONTUS wall bracket set) Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 90 /110 mm Flush pipe connection: Ø 45 mm Water connection: DN 15 R 1/2 AG (rear centre) Waste water outlet: Ø 90/110 mm Certificates: Belgaqua, NF - 030560099
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030560099/
SA250ID03
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID07
maximale Bauhöhe
1150 mm
SA700ID08
minimale Baubreite
500 mm
SA700ID09
maximale Baubreite
500 mm
SA700ID10
minimale Bautiefe
120 mm
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
SA700ID17
meerwasserbeständig
nein
SA700ID18
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
SA700ID27
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
SA500ID03
Elementvarianten
SA700ID32
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
SA700ID33
Vandalen-geschützt
ja
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua, NF
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型