Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHELL
Beschreibung
Elektronische Waschtisch-Armatur - PURIS E, HD-K
Stückliste
012120699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Elektronische WT-Armatur PURIS E
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN - Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Steckernetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Infrarot-Sensor-Einlocharmatur Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Magnetventil 6 V mit Vorfilter Strahlregler Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter Befestigungsmaterial für Waschtischmontage Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 360 s) Nachlaufzeit (0,6 - 60 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s) Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s) Reinigungsstopp (Aus / 60 s) Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: G 3/8 IG Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, WRAS beantragt Geräuschklasse: I - 012120699
HINWEIS
Hinweis
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/012120699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
10
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen