Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Robinet de lavabo électronique - XERIS E HD-K mid.
Nomenclature
012080699
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
Robinets de lavabo lectronique XERIS E
SA700ID30
Description du produit
SA810ID03
Numero de commande
SA810ID06
Numéro - GTIN
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinets de lavabo électronique XERIS E HD-K mid. – Eau froide / Eau prémitigée Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation enfichable). Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures Robinet monotrou à capteur infrarouge Système électronique à capteur infrarouge, programmable Vanne magnétique 6 V avec préfiltre Régulateur de jet Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65 Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s) Temporisation d’arrêt (0,6 - 60 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h) Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s) Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s) Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage) Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s) Possibilités de réglages par réflexion d'approche Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h) Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s) Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s) Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique Surface: chromé Certificats: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua Classe sonore: I Classe de débit: O - 012080699
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/012080699
SA700ID04
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
SA350ID03
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
SA700ID23
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
SA700ID07
température de fonctionnement admissible
70 °C
SA700ID08
pression de service admissible
5 bar
SA700ID32
Dimension nominale DN
10
SA700ID34
Pression nominale PN
10
SA700ID35
température minimale de fonctionnement
10 °C
SA400ID03
Matériau du boîtier
Laiton
SA450ID03
Surface
chromé
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
SA010ID02
Numero de page de la directive
17
SA100ID04
Type de robinet
Robinets de puissage
SA810ID10
Texte de la description
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
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
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés