SQB633550
SCHEMA
Double-acting standard cylinder
Standard cylinder double acting with a transverse bushing
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_doppel/mit_quer/sqb_asmtab.prj},{NB=SQB633550(0)},{K=63},{S=35},{HUB=50},{ELX=256},{R=75},{U=23},{H=17},{G=G3/8\"},{M=25.0},{Y=50},{D=25},{DD=50},{T=23.0},{T1=50},{T2=80},{L=75},{B=30},{F=15x45°},{ANGLE=0},{SF=21},{PN=250},{HUBST=0},{PPATH=parts/sqb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SCHEMA
Description
SQB Cylinder - Standard cylinder double acting with transverse bushing
Bill of material
SQB633550
ARTNR
Item number
SQB633550
SQB633550
K
Piston diameter
63
63
mm
S
Rod diameter
35
35
mm
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
EL
Installation length
256
256
mm
R
Tube diameter
75
75
mm
U
Rod protrusion
23
23
mm
H
Oil connection height
17
17
mm
G
Connection thread
G3/8"
G3/8"
M
Oil connection distance
25.0
25.0
mm
Y
Connection distance rod side
50
50
mm
D
Mounting hole diameter
25
25
mm
DD
outer diameter
50
50
mm
T
Length bushing
23.0
23.0
mm
T1
Width bushing rod side
50
50
mm
T2
Width bushing ground side
80
80
mm
ANGLE
Rotation angle bushing
°
GEW
Weight
6.53
6.53
kg
PN
Pressure nominal
250
bar
HUBST
Stroke position
mm
값 입력 HUBST
Stroke position
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청