카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/IC5k50
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 50 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k50/inner_liners_pipe_1000_k50.prj},{NB=Pipe 200/1000/0,6/316/BA/IC5k50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=113802},{EAN=4037494925515},{SYS=IC5k50},{SAP=Pipe 200/1000/0,6/316/BA/IC5k50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=955},{NL=1000},{ML=316},{SL=BA},{WG=12.54},{SHORT=200/1000/0,6/316/BA/IC5k50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Pipe 1000mm - IC5K50
Bill of material
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/IC5k50
MAT
Material
113802
113802
EAN
EAN/UPC-Code
4037494925515
4037494925515
SYS
System
IC5k50
SAP
SAP Shorttext
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/IC5k50
Pipe 200/1000/0,6/316/BA/IC5k50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
200
mm
EXT
ext Ø
300
300
mm
A
955
mm
NL
Nominal lenght
1000
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
12.54
12.54
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청