Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Pipe 500mm - IC5K50
Bill of material
Pipe 200/500/0,6/316/BA/IC5k50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
IC5k50
SAP
SAP Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
NL
Nominal lenght
500 mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型