카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_sleeved_ad.prj},{NB=Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(114561)},{MAT=114561},{EAN=4037494917695},{DC=AT,DE,CZ,SI},{SYS=ICS25},{SAP=Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=267},{D1=143},{D2=159},{NL=267},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.29},{SHORT=150/200/0,5/316/BA/ICS25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Sleeved Adapter - ICS 25
Bill of material
Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
114561
114561
EAN
EAN/UPC-Code
4037494917695
4037494917695
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25
Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
150
150
mm
EXT
ext Ø
200
200
mm
A
267
mm
D1
143
143
mm
D2
159
159
mm
NL
Nominal lenght
267
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
2.29
2.29
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청