Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
Ignis Protect - ICS 25
Kusovník
IgnisProte 200 A
MAT
hmota
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
A
700 mm
B
565 mm
C
mm
D1
114 mm
D2
133 mm
D3
155 mm
D4
283 mm
X
25 mm
WG
Závaží
kg