Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
Měření pevných částic - ICS 25
Kusovník
Měř.pev.částic 400/500/1/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
108 mm
D1
127 mm
NL
Nominální délka
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Závaží
kg