Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Rohrelement mit Messflansch - ICS 25
Stückliste
Meas.Solid_Part. 400/500/1/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
108 mm
D1
127 mm
NL
Nennlänge
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Gewicht
kg