Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Tee 90° long - ICS 50
Спецификация
Inspec.Tee_N1 500/750/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
D1
mm
NL
Nominal length
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Schiedel
    Pipe 1000mm - ICS 50
    Schiedel
    Inspection tee FU with inner door - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 500mm - ICS 50
    Schiedel
    Bend 30° - ICS 50
    Schiedel
    Tee 90° - ICS 50
    Schiedel
    Taper Terminal - ICS 50
    Schiedel
    Top plate - ICS 50
    Schiedel
    Adaptor PPL to ICS - ICS 50
    Schiedel
    Base Support Plate with drain - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 250mm - ICS 50
    Schiedel
    Bend 90° - ICS 50
    Schiedel
    Adaptor ICS to PPL - ICS 50
    Schiedel
    Locking plug - ICS 50
    Schiedel
    Tee plug with drain - ICS 50
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей