카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Steel Flashing 750/36-45/-/-/BA/ACCESS
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_steel_36_45.prj},{NB=Steel_Flashing 750/36-45/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(120973)},{MAT=120973},{EAN=4051921099280},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Flashing steel 750/36-45/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=750},{A=860},{B=200},{D1=750},{X=1765},{Y=1220},{W1=40},{SL=BA},{WG=44.18},{XX=1765},{XY=1220},{AX=MIN},{MEAS1=MIN},{MEAS2=MIN},{MEAS3=MIN},{SHORT=750/36-45/-/-/BA/ACCESS},{MEAS4=MIN},{MEAS5=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Steel flashing 36°-45° - Accessories
Bill of material
Steel_Flashing 750/36-45/-/-/BA/ACCESS
MAT
Material
120973
120973
EAN
EAN/UPC-Code
4051921099280
4051921099280
SYS
System
ACCESS
SAP
Shorttext
Flashing steel 750/36-45/-/-/BA/ACCESS
Flashing steel 750/36-45/-/-/BA/ACCESS
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
EXT
ext Ø
750
750
mm
A
860
860
mm
B
200
mm
D1
750
750
mm
X
1765
1765
mm
Y
1220
1220
mm
W1
40
°
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
44.18
44.18
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청