카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 90° - PMS 25
Bill of material
Tee 150/90/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
mm
W1
90 °
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드