Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 25
Bill of material
Pipe 150/500/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型