카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend fully weld 150/30/0,6/316/MA/PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/30_degree_bend.prj},{NB=Bend_fully_weld 150/30/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106347)},{MAT=106347},{EAN=4037494720677},{SYS=PPL06},{SAP=Bend_fully_weld 150/30/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=49},{B=99},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.46},{SHORT=150/30/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{AUTODIM=1.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 30° - PPL06
Bill of material
Bend_fully_weld 150/30/0,6/316/MA/PPL06
MAT
Material
106347
106347
EAN
EAN/UPC-Code
4037494720677
4037494720677
SYS
System
PPL06
SAP
SAP Shorttext
Bend_fully_weld 150/30/0,6/316/MA/PPL06
Bend_fully_weld 150/30/0,6/316/MA/PPL06
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
150
150
mm
A
49
49
mm
B
99
99
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
0.46
0.46
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청