카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
65-18/14-800
Schiedel
Ceramic system
ABSOLUT
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/keramiksysteme/absolut/absolut_dz_asmtab.prj},{NB=65-18/14-800 1/0/1/1/160/160/1/1/1/560/1/1/657/1/16/0},{ARTNR=},{AM=36 x 65},{A=65},{MS=ABS 12-18/12-18},{INTL=18},{INT=14},{LMIN=400},{LMAX=3000},{INTX=14,18,12,16},{INTLX=18,14,16,18},{INTX1=12,14,16,18},{H=800},{FF=Ja},{TF=},{FPL=Ja},{FPR=Ja},{FPHOEHEL=160},{FPHOEHER=160},{FPPOSL=V},{FPPOSR=V},{P=Ja},{PHOEHE=560},{PPOS=V},{TT=Ja},{TTHOEHE=657},{FBK=KP},{FBKP=16},{PUTZ=},{VER=5},{AX=650},{FPX=210},{VERS=360},{PPATH=assemblies/absolut_dz_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
ABSOLUT ZZ
Bill of material
65-18/14-800
AM
Kaminaussenmass
36 x 65
36 x 65
MS
Mantelstein
ABS 12-18/12-18
ABS 12-18/12-18
INTL
Kamindurchmesser (Links)
18.000
14.000
16.000
18.000
18.000
14.000
16.000
18.000
cm
INT
Kamindurchmesser (Rechts
14
18
12
16
14
18
12
16
cm
H
Kaminhoehe
cm
값 입력 H
Kaminhoehe
mm
cm
inch
ft
확인
FF
Fertigfuss
Yes
No
Yes
No
TF
Termo-Fussplatte
No
Yes
No
Yes
FPL
Rauchrohranschluss (Links)
Yes
No
Yes
No
FPR
Rauchrohranschluss (Rechts)
Yes
No
Yes
No
FPHOEHEL
Hoehe Rauchrohranschluss (Links)
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
cm
FPHOEHER
Hoehe Rauchrohranschluss (Rechst)
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
160.000
127.000
227.000
327.000
427.000
527.000
627.000
727.000
160.000
260.000
360.000
460.000
560.000
660.000
760.000
193.000
293.000
393.000
493.000
593.000
693.000
793.000
cm
FPPOSL
Lage Rauchrohranschluss (Links)
Front
Back
Left
Front
Back
Left
mm
FPPOSR
Lage Rauchrohranschluss (Rechts)
Front
Back
Right
Front
Back
Right
mm
P
Putztueren oben
Yes
No
Yes
No
PHOEHE
Einbauhoehe Putztueren oben
560
193
293
393
493
593
693
793
227
327
427
527
627
727
260
360
460
560
660
760
560
193
293
393
493
593
693
793
227
327
427
527
627
727
260
360
460
560
660
760
cm
PPOS
Lage Putztueren oben
Front
Back
Front
Back
TT
Thermo-Trennstein
Yes
No
Yes
No
TTHOEHE
Einbauhoehe Thermo-Trennstein
657
590
690
790
624
724
657
757
657
590
690
790
624
724
657
757
cm
FBK
Muendungs-Ausfuehrung
Faserbetonkopf CLASSIC Putz weiß
Kaminkopf STANDARD Glatt grau
Abdeckplatte Edelstahl
Faserbetonkopf CLASSIC Putz weiß
Kaminkopf STANDARD Glatt grau
Abdeckplatte Edelstahl
FBKP
Kaminkopf-Typ
FB-Kopf Putz H=1,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=0,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,25m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,50m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,50m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=0,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,25m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,50m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=1,75m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,00m 12-18/12-18 ABS
FB-Kopf Putz H=2,50m 12-18/12-18 ABS
PUTZ
Verputz
No
Yes
No
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청