Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
KF GRANDE SC
Bill of material
KF GRANDE SC (H2860)
MAT
Material
990000733
EAN
EAN/UPC-Code
4051921724496
SAP
Shorttext
A1
550 mm
A2
600 mm
B
mm
C
2152 mm
X
362 mm
Y
629 mm
Z
1364 mm
NL
Nominal length
mm
RI
Rearwall insulation 50mm
SI
Sidewall insulation 150mm
S
Increased concrete base
POS
Position
PU
Plaster
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)