Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories ANW - VRS-AN G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10119 VRS-AN G1/8-AG
NAME
Name
10_01_01_10119
NNCUSTOM
VRS-AN G1/8-AG
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-AN G1/8-AG
LINACUSTOM
VRS-AN G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10119
C121
D
16 mm
C122
Dk
20 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C111
L
4 mm
C133
LG1
7 mm
C118
Lk
2 mm
C140
SW1
5 mm
C575
Weight
4 g