카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10150 VRS-AN M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Mounting Elements
Holder for Suction Cups and Spring Plungers
Accessories ANW
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/befestigungselemente/halter_f_saug_u_feder/zubehoer_anw/10_01_01_10150.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10150 VRS-AN M5-AG},{NAME=10_01_01_10150},{INAME=10_01_01_10150},{SHA256=qPPJ6bdYncXJEBPToEmHByi+KMWgsu0j/B5fTmtUVIM=},{NNCUSTOM=VRS-AN M5-AG},{NTCUSTOM=Verschluss-Schraube mit Bund},{NBCUSTOM=VRS-AN M5-AG},{LINACUSTOM=VRS-AN M5-AG},{ARTNR=10.01.01.10150},{C121=10},{C122=14},{C132=M5-AG},{C111=4},{C133=5.5},{C118=2},{C140=2.5},{C575=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories ANW - VRS-AN M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10150 VRS-AN M5-AG
NAME
Name
10_01_01_10150
NNCUSTOM
VRS-AN M5-AG
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-AN M5-AG
LINACUSTOM
VRS-AN M5-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.10150
C121
D
10
mm
C122
Dk
14
mm
C132
G1
M5-AG
C111
L
4
mm
C133
LG1
5.5
mm
C118
Lk
2
mm
C140
SW1
2.5
mm
C575
Weight
4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청