Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories HTR-UNI - HTR-STB 30x30 UNI
Bill of material
SCHMALZ 10.01.03.00135 HTR-STB 30x30 UNI
NAME
Name
10_01_03_00135
NNCUSTOM
HTR-STB 30x30 UNI
NTCUSTOM
Traversenanbindung
NBCUSTOM
HTR-STB 30x30 UNI
LINACUSTOM
HTR-STB 30x30 UNI
ARTNR
Order number
10.01.03.00135
C114
B
20 mm
C121
D
58.9 mm
C132
G1
M6-IG
C117
H
25 mm
C115
H1
52.5 mm
C111
L
30.5 mm
C110
L2
20.1 mm
C133
LG1
10 mm
C575
Weight
125 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)