Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Montageprofile MO-PROF - MO-PROF 40 3TN AL-1
Stückliste
SCHMALZ 26.07.01.00022 MO-PROF 40 3TN AL-1
NAME
Name
26_07_01_00022
NNCUSTOM
MO-PROF 40 3TN AL-1
NTCUSTOM
Montageprofil
NBCUSTOM
MO-PROF 40 3TN AL-1
LINACUSTOM
MO-PROF 40 3TN AL-1
ARTNR
Bestellnummer
26.07.01.00022
C114
B
40 mm
C112
B1
20 mm
C620
B3
5.2 mm
C127
d
4.6 mm
C115
H1
20.5 mm
C116
H2
10 mm
C468
Fläche
6.5 cm˛
C469
Widerstandsmoment Wx
5.5 cmł
C470
Widerstandsmoment Wy
5.2 cmł
C465
Flächenmoment lx
12.7 cm4
C466
Flächenmoment ly
10.4 cm4
C577
Masse
1.8 kg/m
C694
Verwindung (max)
0.8 mm/m
C1254
Länge (max)
6200 mm
C613
Material
Al Mg Si 0,5 F22