Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör Montageprofile MO-PROF - DI-RA 40 PPTA
Stückliste
SCHMALZ 10.07.08.00131 DI-RA 40 PPTA
NAME
Name
10_07_08_00131
NNCUSTOM
DI-RA 40 PPTA
NTCUSTOM
Dichtrahmen
NBCUSTOM
DI-RA 40 PPTA
LINACUSTOM
DI-RA 40 PPTA
ARTNR
Bestellnummer
10.07.08.00131
C127
d
6.5 mm
C117
H
1 mm
C111
L
40 mm
C130
s
10.5 mm
C628
X1
30 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD