Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Mounting Sections MO-PROF - DI-RA 40 PPTA
Bill of material
SCHMALZ 10.07.08.00131 DI-RA 40 PPTA
NAME
Name
10_07_08_00131
NNCUSTOM
DI-RA 40 PPTA
NTCUSTOM
Dichtrahmen
NBCUSTOM
DI-RA 40 PPTA
LINACUSTOM
DI-RA 40 PPTA
ARTNR
Order number
10.07.08.00131
C127
d
6.5 mm
C117
H
1 mm
C111
L
40 mm
C130
s
10.5 mm
C628
X1
30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)