Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Sealing Rings DR - DR M3 PA
Bill of material
SCHMALZ 10.07.08.00018 DR M3 PA
NAME
Name
10_07_08_00018
NNCUSTOM
DR M3 PA
NTCUSTOM
Dichtring
NBCUSTOM
DR M3 PA
LINACUSTOM
DR M3 PA
ARTNR
Order number
10.07.08.00018
C127
d
3.5 mm
C121
D
6 mm
C111
L
1 mm
C575
Weight
1 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型