Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Hose Clamps SSB / SSD - SSB 60-80 ST-VZ
Bill of material
SCHMALZ 10.07.10.00006 SSB 60-80 ST-VZ
NAME
Name
10_07_10_00006
NNCUSTOM
SSB 60-80 ST-VZ
NTCUSTOM
Schlauchschelle
NBCUSTOM
SSB 60-80 ST-VZ
LINACUSTOM
SSB 60-80 ST-VZ
ARTNR
Order number
10.07.10.00006
C114
B
9 mm
C127
d
80 mm
C1011
Spannbereich
60 - 80 mm
C613
Material
Stahl verzinkt
C575
Weight
26 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型