Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STVI-GE G1/8-IG 8
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00151 STVI-GE G1/8-IG 8
NAME
Name
10_08_02_00151
NNCUSTOM
STVI-GE G1/8-IG 8
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Gerade
NBCUSTOM
STVI-GE G1/8-IG 8
LINACUSTOM
STVI-GE G1/8-IG 8
ARTNR
Order number
10.08.02.00151
C127
d
8 mm
C121
D
14.5 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
29.5 mm
C110
L2
15 mm
C133
LG1
8 mm
C140
SW1
14 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
22 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型