Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - STVI-GE G1/4-IG 4
Stückliste
SCHMALZ 10.08.02.00152 STVI-GE G1/4-IG 4
NAME
Name
10_08_02_00152
NNCUSTOM
STVI-GE G1/4-IG 4
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Gerade
NBCUSTOM
STVI-GE G1/4-IG 4
LINACUSTOM
STVI-GE G1/4-IG 4
ARTNR
Bestellnummer
10.08.02.00152
C127
d
4 mm
C121
D
8.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
30.5 mm
C110
L2
9.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
25 g