카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.08.02.00163 STV-W G3/8-AG 12
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Hoses and Connectors
Screw in Push Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/schlaeuche_und_verbindungen/steckverschraubungen/10_08_02_00163.prj},{NB=SCHMALZ 10.08.02.00163 STV-W G3/8-AG 12},{NAME=10_08_02_00163},{INAME=10_08_02_00163},{SHA256=kXy8dY3F9aZIV11WjNaZ1/yHtYN9cuGfXVZeHRGcokg=},{NNCUSTOM=STV-W G3/8-AG 12},{NTCUSTOM=Steckverschraubung-Winkel},{NBCUSTOM=STV-W G3/8-AG 12},{LINACUSTOM=STV-W G3/8-AG 12},{ARTNR=10.08.02.00163},{C127=12},{C124=9},{C119=19.8},{C132=G3/8\"-AG},{C117=18},{C115=27.9},{C111=34.1},{C109=45},{C133=7.5},{C140=20},{C1625=20},{C613=Messing vernickelt},{C575=98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-W G3/8-AG 12
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00163 STV-W G3/8-AG 12
NAME
Name
10_08_02_00163
NNCUSTOM
STV-W G3/8-AG 12
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Winkel
NBCUSTOM
STV-W G3/8-AG 12
LINACUSTOM
STV-W G3/8-AG 12
ARTNR
Order number
10.08.02.00163
C127
d
12
mm
C124
dn
9
mm
C119
D1
19.8
mm
C132
G1
G3/8"-AG
C117
H
18
mm
C115
H1
27.9
mm
C111
L
34.1
mm
C109
L1
45
mm
C133
LG1
7.5
mm
C140
SW1
20
mm
C1625
SW3
20
mm
C613
Material
Messing vernickelt
C575
Weight
98
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청