Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-WF G1/4-AG 8
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00171 STV-WF G1/4-AG 8
NAME
Name
10_08_02_00171
NNCUSTOM
STV-WF G1/4-AG 8
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Winkel
NBCUSTOM
STV-WF G1/4-AG 8
LINACUSTOM
STV-WF G1/4-AG 8
ARTNR
Order number
10.08.02.00171
C127
d
8 mm
C124
dn
7.2 mm
C119
D1
14.5 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
9.8 mm
C115
H1
23.9 mm
C111
L
25.6 mm
C109
L1
35.5 mm
C133
LG1
6.7 mm
C140
SW1
17 mm
C1625
SW3
20 mm
C613
Material
Messing vernickelt
C575
Weight
60 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)