카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.08.02.00211 STV-GE G3/8-AG 14
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Hoses and Connectors
Screw in Push Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/schlaeuche_und_verbindungen/steckverschraubungen/10_08_02_00211.prj},{NB=SCHMALZ 10.08.02.00211 STV-GE G3/8-AG 14},{NAME=10_08_02_00211},{INAME=10_08_02_00211},{SHA256=NX2+t+BXRq98ZgoJKatlNspdDR4T28mDXZdnLDmSzqs=},{NNCUSTOM=STV-GE G3/8-AG 14},{NTCUSTOM=Steckverschraubung-Gerade},{NBCUSTOM=STV-GE G3/8-AG 14},{LINACUSTOM=STV-GE G3/8-AG 14},{ARTNR=10.08.02.00211},{C127=14},{C124=10.5},{C121=21.5},{C132=G3/8\"-AG},{C111=30.5},{C109=37.8},{C110=22.1},{C133=7.3},{C140=22},{C613=Messing},{C575=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-GE G3/8-AG 14
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00211 STV-GE G3/8-AG 14
NAME
Name
10_08_02_00211
NNCUSTOM
STV-GE G3/8-AG 14
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Gerade
NBCUSTOM
STV-GE G3/8-AG 14
LINACUSTOM
STV-GE G3/8-AG 14
ARTNR
Order number
10.08.02.00211
C127
d
14
mm
C124
dn
10.5
mm
C121
D
21.5
mm
C132
G1
G3/8"-AG
C111
L
30.5
mm
C109
L1
37.8
mm
C110
L2
22.1
mm
C133
LG1
7.3
mm
C140
SW1
22
mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
50
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청