Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-W M5-AG 6
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00235 STV-W M5-AG 6
NAME
Name
10_08_02_00235
NNCUSTOM
STV-W M5-AG 6
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Winkel
NBCUSTOM
STV-W M5-AG 6
LINACUSTOM
STV-W M5-AG 6
ARTNR
Order number
10.08.02.00235
C127
d
6 mm
C124
dn
2.5 mm
C119
D1
9.9 mm
C132
G1
M5-AG
C117
H
8.7 mm
C115
H1
13.6 mm
C111
L
19.7 mm
C109
L1
24.7 mm
C133
LG1
4.7 mm
C140
SW1
8 mm
C1625
SW3
10 mm
C613
Material
Messing vernickelt
C575
Weight
16 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)