카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.08.02.00259 STV-WF G3/8-AG 10
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Hoses and Connectors
Screw in Push Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/schlaeuche_und_verbindungen/steckverschraubungen/10_08_02_00259.prj},{NB=SCHMALZ 10.08.02.00259 STV-WF G3/8-AG 10},{NAME=10_08_02_00259},{INAME=10_08_02_00259},{SHA256=wsvfgAKL0/mxR54fefe9h4fqR6bUhIcy/e4n6UEyF0M=},{NNCUSTOM=STV-WF G3/8-AG 10},{NTCUSTOM=Steckverschraubung-Winkel},{NBCUSTOM=STV-WF G3/8-AG 10},{LINACUSTOM=STV-WF G3/8-AG 10},{ARTNR=10.08.02.00259},{C127=10},{C124=9.4},{C119=16.7},{C132=G3/8\"-AG},{C117=10},{C115=24.9},{C111=29.2},{C109=40.1},{C133=6.7},{C140=22},{C1625=22},{C613=Messing vernickelt},{C575=81}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-WF G3/8-AG 10
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00259 STV-WF G3/8-AG 10
NAME
Name
10_08_02_00259
NNCUSTOM
STV-WF G3/8-AG 10
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Winkel
NBCUSTOM
STV-WF G3/8-AG 10
LINACUSTOM
STV-WF G3/8-AG 10
ARTNR
Order number
10.08.02.00259
C127
d
10
mm
C124
dn
9.4
mm
C119
D1
16.7
mm
C132
G1
G3/8"-AG
C117
H
10
mm
C115
H1
24.9
mm
C111
L
29.2
mm
C109
L1
40.1
mm
C133
LG1
6.7
mm
C140
SW1
22
mm
C1625
SW3
22
mm
C613
Material
Messing vernickelt
C575
Weight
81
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청