Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STVI-GE G1/4-IG 10
Bill of material
SCHMALZ 10.08.02.00260 STVI-GE G1/4-IG 10
NAME
Name
10_08_02_00260
NNCUSTOM
STVI-GE G1/4-IG 10
NTCUSTOM
Steckverschraubung-Gerade
NBCUSTOM
STVI-GE G1/4-IG 10
LINACUSTOM
STVI-GE G1/4-IG 10
ARTNR
Order number
10.08.02.00260
C127
d
10 mm
C124
dn
8 mm
C121
D
16.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
37 mm
C110
L2
17.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
34 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型