Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - SVB-T 4
Stückliste
SCHMALZ 10.09.02.00020 SVB-T 4
NAME
Name
10_09_02_00020
NNCUSTOM
SVB-T 4
NTCUSTOM
Steckverbindung-T
NBCUSTOM
SVB-T 4
LINACUSTOM
SVB-T 4
ARTNR
Bestellnummer
10.09.02.00020
C127
d
4 mm
C119
D1
8.6 mm
C117
H
16.3 mm
C115
H1
20.6 mm
C111
L
34 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
13 g