Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - SVB-T 4
Bill of material
SCHMALZ 10.09.02.00020 SVB-T 4
NAME
Name
10_09_02_00020
NNCUSTOM
SVB-T 4
NTCUSTOM
Steckverbindung-T
NBCUSTOM
SVB-T 4
LINACUSTOM
SVB-T 4
ARTNR
Order number
10.09.02.00020
C127
d
4 mm
C119
D1
8.6 mm
C117
H
16.3 mm
C115
H1
20.6 mm
C111
L
34 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
13 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)