Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - SVB-T 6
Stückliste
SCHMALZ 10.09.02.00021 SVB-T 6
NAME
Name
10_09_02_00021
NNCUSTOM
SVB-T 6
NTCUSTOM
Steckverbindung-T
NBCUSTOM
SVB-T 6
LINACUSTOM
SVB-T 6
ARTNR
Bestellnummer
10.09.02.00021
C127
d
6 mm
C119
D1
11.9 mm
C117
H
21 mm
C115
H1
27 mm
C111
L
42 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
25 g