Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - SVB-T 8
Stückliste
SCHMALZ 10.09.02.00022 SVB-T 8
NAME
Name
10_09_02_00022
NNCUSTOM
SVB-T 8
NTCUSTOM
Steckverbindung-T
NBCUSTOM
SVB-T 8
LINACUSTOM
SVB-T 8
ARTNR
Bestellnummer
10.09.02.00022
C127
d
8 mm
C119
D1
14.4 mm
C117
H
24.7 mm
C115
H1
31.9 mm
C111
L
49 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
43 g