Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - SVB-T 12
Stückliste
SCHMALZ 10.09.02.00023 SVB-T 12
NAME
Name
10_09_02_00023
NNCUSTOM
SVB-T 12
NTCUSTOM
Steckverbindung-T
NBCUSTOM
SVB-T 12
LINACUSTOM
SVB-T 12
ARTNR
Bestellnummer
10.09.02.00023
C127
d
12 mm
C119
D1
19.9 mm
C117
H
34 mm
C115
H1
44 mm
C111
L
69 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
115 g