Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - SVB-T 10
Stückliste
SCHMALZ 10.09.02.00025 SVB-T 10
NAME
Name
10_09_02_00025
NNCUSTOM
SVB-T 10
NTCUSTOM
Steckverbindung-T
NBCUSTOM
SVB-T 10
LINACUSTOM
SVB-T 10
ARTNR
Bestellnummer
10.09.02.00025
C127
d
10 mm
C119
D1
16.7 mm
C117
H
27.7 mm
C115
H1
36 mm
C111
L
55.5 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
59 g