Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Steckverschraubungen - STV-T G1/8-AG 4
Stückliste
SCHMALZ 10.09.02.00039 STV-T G1/8-AG 4
NAME
Name
10_09_02_00039
NNCUSTOM
STV-T G1/8-AG 4
NTCUSTOM
Steckverschraubung-T
NBCUSTOM
STV-T G1/8-AG 4
LINACUSTOM
STV-T G1/8-AG 4
ARTNR
Bestellnummer
10.09.02.00039
C127
d
4 mm
C124
dn
3 mm
C119
D1
8.7 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
11.7 mm
C115
H1
16 mm
C111
L
32.5 mm
C133
LG1
5.5 mm
C140
SW1
13 mm
C613
Material
Messing
C575
Gewicht
19.3 g