카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.09.02.00040 STV-T G1/8-AG 6
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Hoses and Connectors
Screw in Push Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/schlaeuche_und_verbindungen/steckverschraubungen/10_09_02_00040.prj},{NB=SCHMALZ 10.09.02.00040 STV-T G1/8-AG 6},{NAME=10_09_02_00040},{INAME=10_09_02_00040},{SHA256=VFcbFRZqZqX8RDENo8bCDNkDIC27ZCEeHT1B1gwyCUA=},{NNCUSTOM=STV-T G1/8-AG 6},{NTCUSTOM=Steckverschraubung-T},{NBCUSTOM=STV-T G1/8-AG 6},{LINACUSTOM=STV-T G1/8-AG 6},{ARTNR=10.09.02.00040},{C127=6},{C124=4},{C119=12},{C132=G1/8\"-AG},{C117=14},{C115=20},{C111=41.5},{C133=5.5},{C140=13},{C613=Messing},{C575=35.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-T G1/8-AG 6
Bill of material
SCHMALZ 10.09.02.00040 STV-T G1/8-AG 6
NAME
Name
10_09_02_00040
NNCUSTOM
STV-T G1/8-AG 6
NTCUSTOM
Steckverschraubung-T
NBCUSTOM
STV-T G1/8-AG 6
LINACUSTOM
STV-T G1/8-AG 6
ARTNR
Order number
10.09.02.00040
C127
d
6
mm
C124
dn
4
mm
C119
D1
12
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
14
mm
C115
H1
20
mm
C111
L
41.5
mm
C133
LG1
5.5
mm
C140
SW1
13
mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
35.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청