Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories for Screw Unions - RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
Bill of material
SCHMALZ 10.08.04.00100 RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
NAME
Name
10_08_04_00100
NNCUSTOM
RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
NTCUSTOM
Reduzierstück mit Sechskant
NBCUSTOM
RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
LINACUSTOM
RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
ARTNR
Order number
10.08.04.00100
C132
G1
G1"-AG
C135
G2
G1/2"-IG
C111
L
8 mm
C133
LG1
16 mm
C136
LG2
24 mm
C140
SW1
41 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
135 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型