카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.08.04.00101 RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Hoses and Connectors
Accessories for Screw Unions
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/schlaeuche_und_verbindungen/zubehoer_fuer_verschraubungen/10_08_04_00101.prj},{NB=SCHMALZ 10.08.04.00101 RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V},{NAME=10_08_04_00101},{INAME=10_08_04_00101},{SHA256=sTXWgYfFDRjKhL8xzhalnMCNUa3sBBw660Zh0x4bQJw=},{NNCUSTOM=RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V},{NTCUSTOM=Reduzierstück mit Sechskant},{NBCUSTOM=RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V},{LINACUSTOM=RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V},{ARTNR=10.08.04.00101},{C132=G1\"-AG},{C135=G3/4\"-IG},{C111=8},{C133=16.1},{C136=24.1},{C140=41},{C613=Messing},{C575=98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories for Screw Unions - RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
Bill of material
SCHMALZ 10.08.04.00101 RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
NAME
Name
10_08_04_00101
NNCUSTOM
RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
NTCUSTOM
Reduzierstück mit Sechskant
NBCUSTOM
RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
LINACUSTOM
RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
ARTNR
Order number
10.08.04.00101
C132
G1
G1"-AG
C135
G2
G3/4"-IG
C111
L
8
mm
C133
LG1
16.1
mm
C136
LG2
24.1
mm
C140
SW1
41
mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
98
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청