Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Filters VFI - VFI CN8/6 50
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00245 VFI CN8/6 50
NAME
Name
10_07_01_00245
NNCUSTOM
VFI CN8/6 50
NTCUSTOM
Vakuumfilter (inline)
NBCUSTOM
VFI CN8/6 50
LINACUSTOM
VFI CN8/6 50
ARTNR
Order number
10.07.01.00245
C127
d
8 mm
C121
D
23 mm
C111
L
68 mm
C2195
Connection
Schlauch 8/6 Überw.mutter
C536
Filterfeinheit
50 µm
C922
Nenndurchfluss
66 l/min
C923
Nenndurchfluss
3.96 mł/h
C493
Vacuum (max)
-990 mbar
C490
Überdruck (max) bei 25°C
7 bar
C491
Überdruck (max) bei 50°C
5 bar
C575
Weight
10 g