카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.01.00004 VF-10 G3/8-IG 10
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Vacuum Filters
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/vakuum_filter/vakuum_filter_vf_stf_stf_d/10_07_01_00004.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.01.00004 VF-10 G3/8-IG 10},{NAME=10_07_01_00004},{INAME=10_07_01_00004},{SHA256=QKSZLGWcg0eL08F17IrsW9BCYipcd0EOtxeECuwyObU=},{NNCUSTOM=VF-10 G3/8-IG 10},{NTCUSTOM=Vakuumfilter},{NBCUSTOM=VF-10 G3/8-IG 10},{LINACUSTOM=VF-10 G3/8-IG 10},{ARTNR=10.07.01.00004},{C121=48},{C132=G3/8\"-IG},{C117=54},{C116=30},{C111=70},{C109=157},{C110=42},{C2195=G3/8\"-IG},{C923=10},{C922=166},{C493=-950},{C536=10},{C576=0.215}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Filters VF / STF / STF-D - VF-10 G3/8-IG 10
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00004 VF-10 G3/8-IG 10
NAME
Name
10_07_01_00004
NNCUSTOM
VF-10 G3/8-IG 10
NTCUSTOM
Vakuumfilter
NBCUSTOM
VF-10 G3/8-IG 10
LINACUSTOM
VF-10 G3/8-IG 10
ARTNR
Order number
10.07.01.00004
C121
D
48
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
54
mm
C116
H2
30
mm
C111
L
70
mm
C109
L1
157
mm
C110
L2
42
mm
C2195
Connection
G3/8"-IG
C923
Nenndurchfluss
10
mł/h
C922
Nenndurchfluss
166
l/min
C493
Vacuum (max)
-950
mbar
C536
Filterfeinheit
10
µm
C576
Weight
0.215
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청